You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link procesní senzory
  5. Tlakové senzory - Typ PN s digitálním displejem

IO-Link - Tlakové senzory řady PN s digitálním displejem

  • Programovatelný displej červená / zelená pro zřetelnou identifikaci přípustného rozsahu
  • Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
  • Intuitivní a uživatelsky jednoduchá manipulace
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení

IO-Link - Tlakové senzory řady PN s digitálním displejem


PN tlakové senzory s digitálním displejem

Pro tlakové senzory řady PN je charakteristické moderní a uživatelsky příjemné provedení. Maximální robustnost, vysoký stupeň krytí a laserový štítek zajišťuje spolehlivý provoz senzorů dokonce i v náročných průmyslových podmínkách. Keramicko-kapacitní princip měření se speciální podporou měřící membrány dělá tlakové senzory odolnými vůči přetížení a špičkám vysokého tlaku, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu.
Uvedení do provozu, údržbu a provoz usnadňuje 4-místný LED displej, který je viditelný ze všech stran a z velké vzdálenosti, a dvě LED-diody spínacího stavu přímo na senzoru. LED displej tedy zprostředkovává, oproti dřívější jednobarevné signalizaci, zřetelnější indikaci změny stavu prostřednictvím "červeno-zeleného" zobrazení". Spínací stavy lze zvýraznit nebo vytvořit nezávislé barevné okno.
Přišroubovaný senzor lze otáčet v jakémkoliv směru. Montážní držáky, které lze zakoupit jako příslušenství, umožňují instalaci v libovolné poloze.