1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. AS-i sběrnice I/O moduly
  5. Montáž do rozvaděčové skříně

AS-Interface I/O moduly - Montáž do rozvaděčové skříně

  • Výkonné relé přepíná až do 6 A
  • Kompaktní provedení s prostorem pro čtyři relé
  • Obzvláště prostorově úsporné provedení
  • Zástrčka se dodává s přístrojem
  • Dvojité svorky pro napájení


Montáž do rozvaděčové skříně

Moduly AS-i SmartLine jsou určeny pro použití v rozvaděčových skříních. Díky tenkému, kompaktnímu provedení se také hodí do ovládacích panelů.
Dodávané pružinové svorky umožňují jednoduchou a účinnou montáž. Dvojité svorky pomáhají uživateli přenášet napájecí napětí.
Vysoká proudová zatížitelnost modulů garantuje bezporuchový provoz.
Sortiment zahrnuje jednotky s digitálními vstupy a výstupy a moduly s analogovými vstupy.
Díky vysoké svítivosti jsou LED diody pro zobrazení stavu, funkce a chyb dobře viditelné.