You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Hladinové senzory
  5. Elektronické kontaktní manometry s analogovým displejem

Hladinové senzory - Elektronické kontaktní manometry s analogovým displejem

  • Výborná čitelnost také na dlouhou vzdálenost
  • Otočný displej s LED grafickým zobrazením pro indikaci spínacích bodů
  • Výstupní funkce jsou programovatelné pomocí LED displeje a optických, dotykových spínačů
  • Hygienické, vazební provedení
  • Vazební procesní připojení s variabilními možnostmi těsnění

Hladinové senzory - Elektronické kontaktní manometry s analogovým displejem


Elektronické kontaktní manometry s analogovým displejem

Vazební elektronický tlakový senzor řady PG s analogovým displejem kombinuje dobrou viditelnost manometru s výhodnými vlastnostmi elektronického. Elektronický "kontaktní manometr" lze používat ve zpracovatelském průmyslu, kde je nezbytné hlídání, přenášení a zobrazení systémového tlaku. V jednom přístroji spojuje spínače, převodníky a analogové displeje.
Senzor má programovatelný spínací výstup a škálovatelný analogový výstup. Aktuální systémový tlak je zobrazován pomocí šipky, která je při absenci napětí neviditelná. Zároveň je tlak zobrazen na LED displeji jako alfanumerická hodnota. LED displej s grafickým zobrazením signalizuje spínací body, trendy a případně i limity dynamického kolísání tlaku.
Díky robustnímu pouzdru z nerezové oceli je senzor ideální pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu. Nabízí vysokou odolnost proti přetížení, stejně jako integrovanou teplotní kompenzaci. Otočný analogový displej lze rychle a pohodlně přizpůsobit libovolné montážní situaci.