You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  5. Senzory pro mobilní aplikace

Tlakové senzory / Vakuové senzory - Senzory pro mobilní aplikace

  • Prostorově úsporné provedení pro stísněné prostory
  • Rychlá reakce díky krátké době odezvy
  • Přesnost měření ≤ ± 0,8 %, opakovatelnost měření < ± 0,05 %
  • Snadné připojení přes konektor M12, DEUTSCH nebo AMP
  • Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli

Tlakové senzory / Vakuové senzory - Senzory pro mobilní aplikace


Senzory pro mobilní aplikace

Tlakové senzory řady PU spolehlivě detekují systémový tlak v mobilních strojích. Jsou ideální pro hygienické a pneumatické aplikace s vysokým provozním tlakem.
Kompaktní pouzdro zaručuje flexibilní integraci dokonce i v omezeném prostoru. Robustní senzory nabízí vysokou odolnost vůči rázům, vibracím, tlaku a excelentní elektromagnetickou stabilitu. Zaručují provoz bez opotřebení během milionů tlakových cyklů. Vysoká opakovatelnost měření a minimální chybovost naměřených analogových hodnot zaručuje dlouhodobou stabilitu. Senzory poskytují vynikající dynamiku měření s velmi krátkou dobou odezvy pro okamžitou reakci na rychlé změny tlaku.
Konektory DEUTSCH a AMP umožňují rychlé a snadné připojení ke kabelovým svazkům mobilních strojů.
Technické charakteristiky senzorů odpovídají standardu e1.