1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Optoelektronické senzory
  5. Kompaktní kvádrové provedení OJ pro průmyslovou automatizaci

Optické senzory - Kompaktní kvádrové provedení OJ pro průmyslovou automatizaci

  • Skvělý poměr cena / výkon
  • Jednoduché nastavení díky viditelnému červenému světlu
  • Cenově výhodné systémy pro upevnění a montáž
  • Vysoká frekvence spínání pro rychlé procesy
  • Robustní závity z nerezové oceli v montážních otvorech


Kompaktní kvádrové senzory OJ pro průmyslovou automatizaci

Kompaktní optické senzory OJ jsou určeny pro spolehlivou detekci polohy v přiváděcí, manipulační a montážní technice s limitovaným prostorem.

V nabídce jsou jednocestné světelné závory, reflexní světelné závory a reflexní světelné snímače s přesným potlačením pozadí. Různé verze s boční nebo čelní optikou zaručují maximální flexibilitu instalace.

Senzor se buď zacvakne na montážní držák, který je součástí dodávky nebo se upevní přes montážní otvory, které jsou vyztuženy objímkou z nerezové oceli. Široká nabídka systémových komponentů zaručuje jednoduché a bezpečné začlenění do aplikace.

Senzory pracují s viditelným červeným světlem. To zjednodušuje přesné nastavení senzoru během uvedení do provozu.

Díky potlačení pozadí lze reflexní světelné snímače nastavit pro zajištění přesné a spolehlivé detekce předmětů s různými povrchy.