Optické senzory O6 coolant jsou vhodné obzvláště pro aplikace v obráběcích strojích, obrábění kovů, dopravníkové technice a automobilovém průmyslu. Robustní pouzdro z nerezové oceli se stupněm krytí IP 68 / IP 69K je vhodné pro použití v náročném průmyslovém prostředí.
Potenciometry a otočné spínače jsou opatřeny dvojitým těsněním. Ve spojení se zabudovaným čelním okénkem to zaručuje optimální odolnost vůči olejům a chladícím kapalinám.
Transparentní černé pouzdro zaručuje, že dokonce i za jasného osvětlení, jsou LED-diody pro indikaci spínacího stavu a provozu dobře viditelné.
Reflexní světelné snímače poskytují spolehlivé potlačení pozadí, dokonce i v případech vysoce reflexního pozadí a předmětů, jako jsou mastné kovové povrchy opracovávaných částí. Kromě toho je spínací vzdálenost nezávislá na vlastnostech a barvě objektu, který má být detekován.