1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Kapacitní senzory
  5. Velká spínací vzdálenost pro dopravníky

Kapacitní senzory - Velká spínací vzdálenost pro dopravníky

  • Snadné nastavení rozsahu spínací vzdálenosti pomocí potenciometru
  • Vysoká odolnost proti rušení
  • Kompaktní a robustní pouzdro
  • Provedení s kombinovaným výstupem AC/DC a dvouvodičovou technologií
  • Provedení s konektory, svorkami nebo kabelem


Velká spínací vzdálenost pro dopravníky

Nastavitelná spínací vzdálenost kapacitních senzorů až do 60 mm umožňuje maximální flexibilitu instalace a současně vysokou výkonnostní rezervu. Kvádrové provedení s plastovým pouzdrem je obzvláště vhodné pro hlídání vertikálních dopravníků.
Elektronika odolná proti rušení zabraňuje nesprávnému spínání senzoru (např. kvůli rušení, které způsobují měniče frekvence).
Senzory jsou vybaveny svorkovnicí, propojovacím kabelem nebo konektorem M12.