You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory
  5. Senzory odolné proti tlaku

Senzory odolné proti tlaku

  • Tlaková odolnost až do 500 bar
  • Kovová snímací plocha pro náročné provozy
  • Vysoký rozsah destrukčního tlaku
  • Provedení pouzdra v souladu s průmyslovým standardem
  • Životnost více než 10 milionů spínacích cyklů

Senzory odolné proti tlaku


Senzory odolné vůči tlaku

Polohové senzory odolné vůči tlaku se standardně používají pro detekci pístu v hydraulických válcích. Detekují výhradně feromagnetické kovy. Kromě použití jako koncových spínačů v hydraulických válcích, mohou být snímače také použity v jiných hydraulických komponentech, jako jsou ventily a čerpadla.

Celokovové pouzdro z vysoce kvalitní nerezové oceli je odolné vůči tlakovým špičkám až do 1000 bar a vydrží až 10 milionů tlakových cyklů. Široký rozsah provozní teploty a vysoký stupeň krytí umožňuje použití senzorů v extrémně náročném průmyslovém prostředí.