You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory
  5. Použití při svařování

Induktivní senzory - Použití ve svařovacích zařízeních

  • Odolnost vůči elektromagnetickému poli
  • Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
  • Velké množství různých typů
  • Válcové provedení s vysokou frekvencí spínání
  • Odolný vůči okujím díky nepřilnavému povrchu

Induktivní senzory - Použití ve svařovacích zařízeních


Použití při svařování

Elektromagnetické rušení vytvářené během odporového svařování může induktivní senzory často rozladit. Induktivní senzory řady W odolné vůči elektromagnetickému poli jsou chráněny proti jeho působení pomocí speciální konstrukce cívky. Ve svařovacích systémech AC/DC a zařízeních se středním kmitočtem tyto senzory zaručují vysokou provozní spolehlivost a provozuschopnost zařízení.
Nepřilnavý povrch umožňuje okujím při svařování sjet po senzoru dolů, a díky tomu je čištění jednoduché a rychlé. Aktivní plochy senzorů jsou z odolného Duroplastu. Kovová pouzdra jsou navíc potažena PTFE.
Senzory mají stejnou spínací vzdálenost pro všechny kovy díky korekčnímu faktoru K=1.
Krytí IP 69K poskytuje spolehlivou ochranu proti vniknutí prachu a vlhkosti.
Ve spojení s konektory řady ecolink EVW, jsou induktivní senzory řady W perfektní volbou pro použití při svařování.
Pouzdro se závitem a aktivní plocha celokovových senzorů řady R jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Díky tomu jsou mechanicky odolné vůči působení na aktivní plochu.