You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory
  5. Použití v hygienických oblastech

Induktivní senzory - Použití v hygienických oblastech

  • Široký rozsah provozní teploty
  • Odolnost vůči teplotním šokům, a to i v případě častých změn teploty
  • Materiály pouzdra vhodné pro potravinářský průmysl
  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Senzorová hlava z kovu nebo Peek

Induktivní senzory - Použití v hygienických oblastech


Použití v hygienických oblastech

Induktivní senzory s krytím IP 68 nebo IP 69K zajišťují vysokou odolnost vůči vniknutí kapaliny (těsnost) dokonce i v extrémně náročných aplikacích v potravinářském či farmaceutickém průmyslu. Těsnost je zaručena také při kontaktu s agresivními čistícími prostředky (kompatibilní s COP), což je potvrzeno certifikátem Henkel.
Přípustný rozsah pro nasazení senzorů se nachází v rozmezí od 0 do 100 °C. Kromě toho jsou tyto senzory mimořádně odolné vůči teplotním šokům.
Zvýšená spínací vzdálenost zvyšuje bezpečnost a zajišťuje lepší provozuschopnost zařízení, a to v celém teplotním rozsahu.
Pouzdro z prvotřídní ušlechtilé oceli zajišťuje vyšší utahovací moment při montáži. Aktivní plocha z PEEK nebo nerezové oceli odpovídá speciálním požadavkům aplikace. Díky laserovému typovému štítku lze senzor jasně identifikovat i po letech používání.