• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Convertidores y pantallas IO-Link
  2. Sensor IO-Link a dos señales analógicas

Señal de sensor IO-Link a 2x 4-20mA

Esquema de conexión del equipo IO-Link al convertidor de señales analógicas

Funcionalidad y parametrización del convertidor EIO104

Los sensores IO-Link suelen proporcionar varios valores de medición al mismo tiempo, como los sensores de conductividad con función de medición de temperatura integrada. A fin de que estos sensores también se puedan conectar a los sistemas de control existentes, el convertidor EIO104 convierte ambos valores de medición digitales en dos señales analógicas (4...20mA). De esta forma, el sistema de sensores de la instalación ya está preparado para su posterior digitalización.

El convertidor se puede poner en marcha de forma rápida y sencilla sin necesidad de parametrización. En caso necesario, también será posible ajustar los parámetros a través de IO-Link, por ejemplo, para el escalado de los valores analógicos.

Carcasa de diseño aséptico

Los materiales especiales de la carcasa, así como el alto grado de protección IP 67/IP 69K, permiten, por ejemplo, su uso en la industria alimentaria, incluso en caso de limpiezas a alta presión y detergentes agresivos.

Preguntas frecuentes sobre el convertidor EIO104