Comunicazione digitale con il sensore capacitivo touch
I sensori capacitivi touch possono essere integrati in modo semplice e flessibile tramite IO-Link. Anche i dispositivi privi di IO-Link possono essere implementati nella rete tramite gli ingressi digitali del sensore capacitivo touch. Le informazioni possono essere trasmesse tramite IO-Link sotto forma di colori.
Informazioni di commutazione convenzionali
Grazie ai 2 canali di ingresso, i sensori possono visualizzare molti stati dell’impianto anche quando sono collegati a un relè o ad un sistema di controllo. Una volta impostate, le funzioni rimangono memorizzate nel sensore capacitivo touch. Questo trasforma un sensore in un interruttore o in un pulsante oppure in entrambi allo stesso tempo.
Gateway IoT wireless
I sensori capacitivi touch possono essere perfettamente integrati tramite gateway per trasmettere le informazioni in luoghi dove non arriva il cablaggio.