• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

AGV e AMR

Nei veicoli automatizzati come AGV e nei robot autonomi semoventi AMR, l'encoder di sicurezza fornisce un rilevamento affidabile della posizione e del movimento, supportando una navigazione e un controllo precisi in ambienti dinamici come magazzini, fabbriche e centri logistici.

Macchine forestali mobili

Nelle macchine forestali mobili, l'encoder di sicurezza consente di rilevare con precisione la rotazione e la posizione, assicurando un controllo preciso durante l'abbattimento, il taglio e il trasporto di materiali legnosi.

Macchine mobili

L'encoder di sicurezza assicura un controllo e un monitoraggio precisi degli elementi in movimento, come gli assi e le scale girevoli, aumentando la sicurezza e l'efficienza delle macchine mobili in vari settori, tra cui l'edilizia, lo smaltimento dei rifiuti e i veicoli antincendio.

Gru e attrezzatura di sollevamento

L'encoder di sicurezza supporta gru e attrezzatura di sollevamento rilevando con precisione gli angoli di rotazione e le posizioni in altezza, consentendo una movimentazione sicura ed efficiente di carichi pesanti in varie applicazioni industriali.