Camme per sensori doppi
Le camme per sensori doppi vengono montate direttamente sull'albero dell'attuatore. L'albero deve essere conforme allo standard VDI/VDE 3845.
Una camme rotonda con due viti sfasate di 90° o di qualsiasi altro grado, collocate ad altezza diversa, attiva il sensore doppio IND o il gruppo di accensione Tx.
| Dimensioni per montaggio X / Y [mm] |
Altezza albero motore Z [mm] |
Diametro albero motore [mm] |
Diametro [mm] | Descrizione | Codice art. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Camme | E12517 |
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Camme regolabile | E12516 |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Camme + Adattatore | E12517 + E12526 (ZZ0566) |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Camme regolabile + Adattatore | E12516 + E12526 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Basic | E12724 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck adjustable | E12725 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Camme grande | E17328 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Camme grande regolabile | E17119 |