- Novità prodotti
- IO-Link
- Moduli I/O compatti per quadro elettrico
Moduli I/O compatti per quadro elettrico
Per l’utilizzo nel quadro elettrico e sul campo
I moduli IO-link CabinetLine consentono una semplice e immediata integrazione dei segnali di ingresso/uscita nel quadro elettrico e in applicazioni bordo macchina che prevedono una junction box. Focalizzandosi sui principali dati di processo e diagnostici, questi moduli con grado di protezione IP20 offrono una soluzione economica, contribuendo a ridurre i costi di progettazione, configurazione e integrazione del sistema di controllo dell’impianto.
Semplice digitalizzazione di max. 16 dispositivi
Tramite i moduli I/O è possibile integrare fino a 16 dispositivi, ossia sensori e/o attuatori. I connettori, compatibili sia con morsetti a molla sia con morsetti a vite, consentono un cablaggio rapido e semplice. Le porte del modulo I/O AL5121 possono essere parametrizzate in modo flessibile come ingressi o uscite. Il modulo di ingresso AL5141 è ideale per le applicazioni in cui è necessario acquisire esclusivamente segnali provenienti dai sensori.
Se i sensori sono collegati alla tecnologia di comunicazione dati IO-Link tramite i moduli I/O, le informazioni del sensore possono essere lette centralmente a livello IT. I dispositivi IO-Link possono anche essere parametrizzati centralmente e comodamente attraverso il livello IT.
Tensione di alimentazione per attuatori esterni
I moduli sono alimentati da un master IO-Link con porta A. L'assorbimento totale di corrente del modulo AL5121 può arrivare a 1 A, garantendo così un'alimentazione efficiente degli attuatori esterni.
Installazione semplice con minimo ingombro
Grazie all’adattatore integrato per guida DIN, i moduli IO-Link CabinetLine possono essere installati in modo rapido; la loro lunghezza di soli 43 millimetri garantisce un minimo ingombro.