- Novità prodotti
- Sensori
- Flussimetro a ultrasuoni con attacco a flangia
Flussimetro a ultrasuoni con attacco a flangia
Misurazione affidabile del flusso con integrazione semplice
Il sensore a ultrasuoni misura con elevata precisione la portata di fluidi a base d’acqua, sia conduttivi che non conduttivi. I valori di processo vengono visualizzati chiaramente sul display integrato e possono essere utilizzati per un monitoraggio trasparente della distribuzione dell'acqua, per il monitoraggio dell'energia e per l'ottimizzazione dei consumi. La flangia saldata direttamente al tubo di misura consente inoltre un'installazione rapida, sicura e semplice.
Ampie possibilità di impiego
Il sensore è adatto alle più diverse applicazioni, quali ad esempio circuiti di raffreddamento, serbatoi di caldaie, impianti dell’acqua di processo, sistemi di trattamento dell’acqua potabile e di osmosi inversa. Anche il retrofit di impianti esistenti risulta semplice grazie alla flangia conforme agli standard industriali.
Tubo di misura robusto senza elementi interni
Il tubo di misura in acciaio inossidabile non necessita di elementi di misura, guarnizioni o parti mobili. Così si evitano in modo affidabile usura, perdite e ostruzioni. Allo stesso tempo, il flusso rimane completamente libero, garantendo un funzionamento costante con perdita di carico minima ed elevata efficienza energetica.