• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Flussimetro a ultrasuoni per l’industria alimentare e delle bevande

Flussimetro a ultrasuoni per l’industria alimentare e delle bevande

Pharmaceutical-water-treatment-system

Garantire la qualità del processo in modo semplice e costante

Il sensore a ultrasuoni SU Puresonic per applicazioni igieniche rileva il flusso di fluidi conduttivi e non conduttivi con elevata precisione, ad esempio acqua ultrapura, acqua oppure oli alimentari.

Tubo di misura robusto senza elementi interni

Il tubo di misura in acciaio inox è privo di elementi di misura, guarnizioni e parti mobili. In questo modo si escludono a priori sia errori dovuti a danni, perdite o blocchi, sia la caduta di pressione dovuta al design.

Raccordo a processo per applicazioni igieniche

Il raccordo a processo clamp consente un'installazione rapida, senza attrezzi, nonché la sostituzione del sensore. Il design privo di interstizi facilita la pulizia e la sterilizzazione (CIP/SIP) e aumenta l'efficienza del processo. La flangia ifm, invece, consente l'utilizzo di diverse guarnizioni e adattatori per un'integrazione flessibile negli impianti esistenti.

Acquista prodotto