- Novità prodotti
- Sensori
- Sensore di distanza OGD di nuova generazione
Sensore di distanza OGD di nuova generazione
Ancora più performance
La nuova generazione dei collaudati sensori di distanza OGD ora si presenta in una gamma ancora più ampia, per soddisfare tutte le applicazioni. Misurazioni precise a breve distanza sono possibili con la stessa facilità con cui viene rilevato un oggetto a distanze fino a 4 metri. Tutte le varianti sono dotate della tecnologia PMD resistente alla luce esterna e sono in grado di distinguere gli oggetti in base alla loro riflettanza. I sensori rilevano con facilità anche prodotti di colore nero o molto lucidi.
Soluzioni per un controllo errori affidabile
Nella versione con laser di classe 2, l’OGD560 offre una portata doppia e consente il controllo errori fino a una distanza di 4 metri. A distanza ravvicinata, l’OGD540 garantisce l’affidabilità del processo. Grazie alla nuova funzione Ultimate Black Mode, è in grado di rilevare con affidabilità anche oggetti scuri, riflettenti o difficili da riconoscere.
Utilizzo versatile
I sensori OGD misurano i valori di distanza con precisione millimetrica. Sono un aiuto ideale per posizionare gli oggetti o verificarne la presenza, ad esempio nel controllo della qualità. I valori di riflettanza possono anche essere utilizzati, ad esempio, per l’identificazione in operazioni di selezione. I campi di applicazione sono ampi. Che si tratti di sistemi di movimentazione, robotica, Assembly Automation, sistemi di trasporto o logistica, i nuovi OGD sono una soluzione universale per la tua automazione!
Leggero o più robusto?
A te la scelta! In futuro forniremo l’OGD sia in plastica che in acciaio inox.