- Novità prodotti
- Sensori
- Sensore di distanza PMD, una soluzione versatile per installazione in spazi ristretti
Sensore di distanza PMD, una soluzione versatile per installazione in spazi ristretti
Possibilità d’impiego universali
L'O6D100 è stato progettato come sensore versatile ad alte prestazioni per applicazioni tipiche di rilevamento oggetti, misurazione della distanza e posizionamento. Le applicazioni più comuni riguardano movimentazione dei materiali, robotica, automazione dell’assemblaggio e logistica.
Grazie alla tecnologia ToF PMD, garantisce un rilevamento affidabile e robusto, indipendentemente da colore, angolo e caratteristiche superficiali degli oggetti. In particolare, con oggetti difficili da rilevare, come quelli scuri o riflettenti, il sensore mostra tutta la sua efficacia grazie alla nuova funzione Ultimate Black Mode.
La massima flessibilità è assicurata da tre modalità operative (Fine, Standard e Fast) selezionabili tramite IO-Link. Un solo sensore è quindi in grado di soddisfare le esigenze di molteplici applicazioni. L'elevata portata di 3 metri ne consente l'utilizzo anche al di fuori dell'ambiente operativo.
Un'altra particolarità è l'isteresi regolabile. L'impostazione di fabbrica garantisce stati di commutazione stabili anche con variazioni di colore. Per oggetti monocromatici, l’utente può regolare l’isteresi tramite IO-Link.