- Novità prodotti
- Sensori
- Sensore di distanza OGD di nuova generazione
Sensore di distanza OGD di nuova generazione
Ancora più performance
La nuova generazione dei collaudati sensori di distanza OGD combina i vantaggi delle numerose varianti precedenti in un unico dispositivo. Grazie alla possibilità di selezionare la modalità operativa, l’operatore può ora scegliere tra massima portata, precisione elevata o alta frequenza di misura, adattando il sensore in modo ottimale a diverse applicazioni. Ciò riduce il numero di varianti e consente un adattamento ottimale a un’ampia gamma di applicazioni.
Classe laser 2 = portata x 2
Nella versione con laser di classe 2, l'OGD raddoppia la sua portata rilevando oggetti fino a una distanza di 4 metri. Grazie alla nuova funzione Ultimate Black Mode, è in grado di rilevare in modo affidabile anche oggetti scuri, riflettenti o difficili da riconoscere.
Utilizzo versatile
I sensori OGD misurano i valori di distanza con precisione millimetrica. Sono un aiuto ideale per posizionare gli oggetti o verificarne la presenza, ad esempio nel controllo della qualità. I valori di riflettività possono anche essere utilizzati, ad esempio, per l’identificazione in operazioni di selezione. I campi di applicazione sono ampi. Che si tratti di sistemi di movimentazione, robotica, Assembly Automation, sistemi di trasporto o logistica, i nuovi OGD sono una soluzione universale per la tua automazione!
Leggero o più robusto?
A te la scelta! In futuro forniremo l’OGD sia in plastica che in acciaio inox.
Compatibile
Essendo retrocompatibili, i nuovi OGD possono ereditare i parametri delle versioni precedenti senza problemi.