• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Amplificatore per fibra ottica per il rilevamento preciso degli oggetti

Amplificatore per fibra ottica per il rilevamento preciso degli oggetti

Installazione e utilizzo semplici

Ogni volta che è necessario rilevare oggetti molto piccoli o trasparenti in spazi di montaggio ristretti, l’amplificatore per fibra ottica OCF è la soluzione sicura. Grazie a questo dispositivo, è possibile utilizzare la collaudata tecnologia a fibra ottica in modo semplice e pratico come mai prima d’ora.

Lo si nota già in fase di installazione: due linguette a molla consentono di montare l'OCF su guida DIN con una sola mano. Il sistema di blocco fibra semplifica il fissaggio delle fibre ottiche. Grazie al display OLED e al menu di installazione guidata, la parametrizzazione del dispositivo è molto semplice.

Le fibre ottiche perfette per ogni esigenza

Hai bisogno di cavi in fibra ottica adatti all'uso in catene portacavi o in ambienti con temperature elevate, resistenti a sostanze chimiche aggressive oppure flessibili anche in raggi di curvatura molto piccoli? Nel nostro shop online trovi un’ampia selezione di fibre ottiche adatte a ogni applicazione.