- Novità prodotti
- IO-Link
- Modulo DX IO-Link con ingressi/uscite digitali
Modulo DX IO-Link con ingressi/uscite digitali
Ingressi e uscite digitali flessibili con connessione IO-Link
Il modulo DX AutomationLine è dotato di 8 porte che possono essere configurate individualmente come ingressi o uscite digitali (2 per ciascuna porta).
Il collegamento tramite IO-Link consente un'integrazione semplice e compatta nelle architetture di sistema esistenti.
Design di dispositivo base con volume dati ottimizzato
Concentrandosi specificamente sui dati di processo e diagnostici essenziali, il modulo DX rappresenta un'alternativa economica ai moduli IO-Link con funzionalità più complete. È particolarmente adatto per impianti e applicazioni in cui sono sufficienti funzioni di base affidabili. La ridotta quantità di dati semplifica la progettazione e riduce i costi di integrazione tecnica e di sistema.
Design robusto per l’impiego decentralizzato sul campo
Il modulo è dotato di un robusto alloggiamento AutomationLine ed è progettato per l'uso in ambienti industriali difficili. Con grado di protezione IP67 e un range di temperatura esteso da -25 a +60 °C, è ideale per un utilizzo continuo sul campo.