I nuovi sensori analogici induttivi possono essere utilizzati nei sistemi esistenti in modo completamente compatibile. Tramite IO-Link possono essere inoltre utilizzate numerose funzioni e informazioni.
Grazie alla comunicazione digitale, si evitano perdite di conversione o interferenze elettromagnetiche. Il campo di rilevamento del sensore può essere liberamente graduato tramite IO-Link consentendo anche la regolazione della curva di avvicinamento. La risoluzione può essere così massimizzata in modo specifico quando è necessario rilevare rapidamente piccole variazioni di distanza, ad esempio causate dai primi stadi di usura. Se collegati a un ERP, i dati digitali possono essere utilizzati per implementare una manutenzione automatizzata in base alle necessità.