Le strisce LED non servono solo come luci per le macchine, ma possono anche indicarne lo stato attraverso colori diversi. Le strisce LED sono disponibili in diverse lunghezze e possono essere utilizzate in modo flessibile. Con i profili in alluminio opzionali, possono essere montate in modo rapido e sicuro, illuminando anche gli angoli più remoti senza creare ombre. Il design robusto con grado di protezione IP 68 permette una vasta gamma di applicazioni.
Le strisce LED sono composte da potenti LED nei colori RGB e bianco e vengono comandate tramite quattro ingressi digitali, con i quali si possono generare i colori rosso, giallo, verde, blu, ciano, viola e una luce bianca. Con il comando in PWM, è possibile visualizzare anche qualsiasi sfumatura di colore.
Semplici comandi | Elevato grado di protezione IP | Flessibili e rigide | Efficienza energetica |
Gli ingressi digitali consentono un semplice cambiamento dei colori. | IP68 ne consente il montaggio anche in condizioni ambientali difficili. | Le strisce LED flessibili illuminano anche i punti più remoti. I profili semplificano il montaggio. | Alta efficienza luminosa, con tecnologia LED a risparmio energetico. |