You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Sensore di conducibilità adatto ai principali raccordi a processo

  • Sonda in materiale solido, indistruttibile
  • Riduce le imprecisioni dei processi CIP basati sul tempo
  • Incremento dell'efficienza del sistema grazie a regolazioni flessibili al processo

Performance migliori grazie a IO-Link

  • Facile adattamento a nuove ricette e nuovi fluidi
  • Trasmissione digitale dei valori letti, senza perdite

Applicazioni
I sensori vengono utilizzati nei processi di pulizia dell'industria alimentare (CIP). In questa applicazione hanno lo scopo di rilevare la concentrazione del liquido detergente, monitorare residui nell'acqua di lavaggio e validare il prodotto.

Potenziale
Una misurazione rapida, precisa e affidabile nel processo contribuisce a migliorare l'affidabilità dell'impianto e ottimizzare i cicli di pulizia. Grazie al consumo ridotto di detergente, di energia per il lavaggio e di acqua, è possibile ottimizzare enormemente i costi. Inoltre, aumenta l’affidabilità dell’impianto.

Stabilità
La sonda in materiale solido è progettata per mantenere la sua resistenza alla rottura anche in presenza di carichi elevati.

Vantaggi con LDL

Tempi ridotti per la messa in funzione

  • Non è necessaria una centralina di controllo esterna
  • Nessun cablaggio complicato grazie al connettore M12

Corpo compatto e robusto

  • Nessun pericolo di penetrazione dell'umidità grazie al corpo di acciaio inox saldato
  • La sonda in materiale solido evita la rottura sotto carico elevato

Estremamente competitivi

  • Elevata disponibilità e rapidi tempi di consegna
  • Sistema flessibile di adattatori per ridurre/semplificare lo stoccaggio

Accessori