Performance migliori grazie a IO-Link
Tutto sotto controllo grazie a OGD Reflectivity con lente in plastica
Oltre a fornire il valore della distanza, OGD Reflectivity ha anche un'uscita di commutazione per il valore di riflettività. Ciò aumenta l'affidabilità del controllo del processo. Ad esempio, non solo si rileva se un prodotto congelato è guarnito ma, attraverso la riflettività, si determina anche se è stato utilizzato il corretto condimento. Inoltre, OGD Reflectivity è dotato anche di una protezione frontale in plastica per prevenire i rischi di frantumazione del vetro, soprattutto nelle applicazioni alimentari. Questo non solo fornisce un controllo di processo affidabile, ma anche un elevato grado di sicurezza del processo. Con OGD Reflectivity, tutti i parametri del sensore possono essere impostati tramite i soliti tre pulsanti e vengono visualizzati in modo chiaro sul display a due colori. La parametrizzazione e la lettura possono essere eseguite anche tramite IO-Link.