Controllare e parametrizzare i sensori IO-Link sullo smartphone
Con l’adattatore Bluetooth per master IO-Link, ifm offre un comodo modo per leggere i dati dei dispositivi collegati al master e del master stesso, nonché per regolarne i parametri. In questo modo sarà possibile mantenere attivo il processo grazie allo scambio di dati locale, senza doversi allontanare per raggiungere una postazione informatica. La protezione con password impedisce interventi indesiderati sulla parametrizzazione esistente.
App gratuita che offre supporto grafico
Il punto forte dell’app intuitiva, disponibile gratuitamente per gli smartphone Apple e Android, è il supporto grafico con il quale, ad esempio, il sensore di temperatura TCC o il sensore per valvole MVQ101 può essere parametrizzato in modo ancora più semplice.
Requisiti software e hardware
L’app richiede iOS dalla versione 10.3 o Android dalla versione 5.0. Lo smartphone deve supportare il Bluetooth 4.1. La visualizzazione su tablet è già possibile; una versione completa per tablet sarà disponibile con i prossimi aggiornamenti. L’adattatore Bluetooth può essere utilizzato con tutti i master IO-Link di ifm dalla versione firmware 2.1. Sono supportati sia il Bluetooth Classic che il Bluetooth Low Energy (BTLE). Il raggio d’azione va da 10 a 30 metri, a seconda della rispettiva condizione di installazione.
E-mail per l’invio dei dati di processo registrati
L’adattatore Bluetooth è in grado di registrare i dati di processo. Queste registrazioni possono poi essere inviate come file zip direttamente da moneo blu per un’ulteriore valutazione su un computer.