1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. ecomatPanel: dispositivo di ingresso robusto e multifunzionale

ecomatPanel: dispositivo di ingresso robusto e multifunzionale

  • Manopola con tasto cursore per 4 direzioni e push button integrato
  • 6 tasti funzione retroilluminati RGB e un anello LED
  • Tutte le retroilluminazioni possono essere gestite separatamente con qualsiasi colore
  • Comunicazione tramite interfaccia CAN
  • Per tensione delle reti di bordo di 12 V e 24 V

Utilizzo sicuro in ambienti difficili
ecomatPanel è stato progettato come unità operativa per applicazioni difficili nelle cabine guida. La manopola e i pulsanti sono sufficientemente grandi da poter essere azionati con precisione anche indossando i guanti. La manopola è inoltre dotata di un tasto cursore per 4 direzioni (in alto / in basso / a sinistra / a destra). Ciò consente, ad esempio, una navigazione rapida attraverso i menu di impostazione. Un'altra funzione di commutazione può essere attivata premendo la manopola (push button).

Feedback a colori
Un anello illuminato con quattro segmenti attorno alla manopola e l'illuminazione dei tasti forniscono all'utente una rapida panoramica visiva delle funzioni impostate. Tutti gli elementi di illuminazione a LED possono essere regolati separatamente in RGB.

Facile integrazione in quadri di comando

Interfaccia CAN
La comunicazione avviene tramite interfaccia CAN integrata con la quale vengono controllati i singoli segmenti LED e viene interrogato lo stato dei tasti e della manopola.

plug & play con display ifm
ecomatPanel è predisposto per la comunicazione diretta con i display ifm (ecomatDisplay) per macchine mobili. Non appena vengono collegati tramite CAN-bus, i tasti e i LED dell'ecomatPanel possono essere valutati direttamente nel programma applicativo e utilizzati per le funzioni operative del display. La particolarità: non è necessario programmare l'interfaccia di comunicazione.

Ideale per applicazioni robuste
ecomatPanel può essere utilizzato sia in reti di bordo a 12 V che a 24 V. L'elevato grado di protezione IP 65 e la superficie chiusa offrono una protezione sufficiente nelle condizioni ambientali più avverse. Anche temperature estreme o sollecitazioni permanenti con urti e vibrazioni non influiscono sul funzionamento dell'ecomatPanel.

I prodotti