You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Trasmettitore di livello con uscita analogica e IO-Link

  • Lunghezze della sonda da 10 a 200 cm
  • Se necessario, la sonda può essere tagliata in lunghezza
  • Design piccolo per spazi di installazione ristretti

Un vantaggio in più con IO-Link

  • Uscita analogica, fino a 4 uscite di commutazione e trasmissione del valore di processo tramite IO-Link
  • Comoda parametrizzazione tramite IO-Link utilizzando un PC o un master IO-Link

Robusto e affidabile
Il trasmettitore di livello può resistere in modo affidabile a condizioni ambientali difficili o alla pulizia ad alta pressione. Grazie al suo design compatto, può essere installato anche in spazi ristretti. La comunicazione digitale IO-Link impedisce interferenze nella trasmissione dei valori di misura.

Apprezzato grazie alla struttura modulare
Con la possibilità di tagliare le sonde in lunghezza o sostituirle, il sensore LR consente di ridurre lo stoccaggio e semplificare la sostituzione.

Comoda parametrizzazione
Già prima dell'installazione, l'operatore può parametrizzare il sensore tramite IO-Link sul PC. Tutti i dati della parametrizzazione possono essere copiati su altri sensori, ad es. per impianti identici.

Accessori