Controllo della qualità tramite profilo
La qualità finale di un prodotto è definita dalla miglior corrispondenza tra l'oggetto di riferimento e la sua realizzazione in ogni singola fase produttiva. Sembra complicato? Non lo sarà più, promesso! Il profiler PMD è la soluzione per tutte le questioni complicate riguardanti il controllo della qualità in linea. Pronto all'uso in pochi minuti, il sensore ottico rileva il profilo di un oggetto tramite scansione laser e riconosce, già a partire da una differenza di 0,5 mm, se i componenti, il montaggio, la fresatura o l'alesaggio differiscono dal profilo nominale. In altre parole, i vostri prodotti saranno realizzati in futuro passo per passo, con la massima qualità. In modo sicuro e semplice.
Messa in funzione in pochi minuti | Indipendente dalla distanza | Immunità a luce esterna | Analisi degli errori più semplice con IO Link |
Rapida installazione con connettore M12 standard e senza software | Elevata tolleranza nel posizionamento di oggetti | Schermature o illuminazione esterna non sono necessarie | Visualizzazione opzionale del profilo tramite software, per l'analisi dei pezzi non accettabili |
Applicazioni a prova di errore
Vantaggi
Tecnica di montaggio
Vantaggi
Controllo delle fessure
Vantaggi
Verificare le fasi di lavorazione
Vantaggi
Ridurre al minimo le operazioni e i costi di installazione Soluzione plug & play per la messa in funzione in pochi semplici passaggi |
|
Ottimizzare la qualità del prodotto Garantire il montaggio e la lavorazione corretti |
|
Maggiore efficienza della produzione Il controllo qualità in linea evita complicazioni nella linea produttiva |
|
Ridurre in modo permanente la percentuale di prodotti difettosi Rilevare ed eliminare tempestivamente le fonti di errore |