Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Meglio senza galleggiante: misurazione capacitiva del livello, senza manutenzione

Meglio senza galleggiante: misurazione capacitiva del livello, senza manutenzione

  • Ottimizzato per applicazioni in oleodinamica e con lubrorefrigeranti
  • Non è necessaria alcuna manutenzione in quanto privo di parti meccaniche
  • Taratura e regolazione della funzione di uscita tramite pulsante Teach induttivo

Performance migliori grazie a IO-Link

  • 2 uscite di commutazione definibili sul tipo di fluido e su temperatura)
  • Regolabile su diversi fluidi (es. acqua/olio)

Sensore di livello puntuale capacitivo LI
Completamente privo di parti mobili, il sensore di livello LI misura fluidi come olio o acqua in modo affidabile e senza manutenzione. Non viene influenzato dallo sporco che invece intasa letteralmente i sensori con funzionamento meccanico e neanche dalla temperatura dell’acqua fino a 85° C. A proposito di temperatura: grazie alla seconda uscita di commutazione, il suo valore di misura può essere utilizzato, insieme al livello, per il controllo del processo. In alternativa, è possibile monitorare il livello di due fluidi differenti. Con l’impostazione di fabbrica, il sensore LI può essere semplicemente immerso in acqua fredda (o calda). Grazie al pulsante Teach induttivo o alla parametrizzazione IO-Link è possibile eseguire altre configurazioni del sensore in breve tempo.

Il sensore LI è meglio di qualsiasi alternativa a galleggiante anche e soprattutto perché non ci sono parti mobili.

Perché LI513?

Non soggetti a manutenzione plug & play Un sensore con due valori di misura e due uscite di commutazione Due fluidi differenti
Nessuna manutenzione, in quanto privo di parti mobili Subito pronto per l'uso in fluidi a base d'acqua Livello con monitoraggio della temperatura integrato Riconoscimento affidabile del prodotto, differenziazione di olio e acqua

Monitoraggio del livello puntuale di lubrorefrigeranti

Obiettivo

  • Monitoraggio semplice e affidabile del livello puntuale, ad es. utilizzo come protezione antitracimazione

Vantaggi

  • Monitoraggio affidabile grazie alla tecnologia di misura capacitiva
  • Semplice regolazione tramite pulsante induttivo integrato o tramite software
  • Monitoraggio di temperatura e livello per una maggiore trasparenza nell’applicazione
  • Utilizzabile in un ampio campo di temperatura

Monitoraggio del livello puntuale di olio idraulico

Applicazione

  • Monitoraggio semplice e affidabile del livello puntuale di olio idraulico

Vantaggi

  • Monitoraggio di temperatura e livello per una maggiore trasparenza nell’applicazione
  • Monitoraggio affidabile grazie alla tecnologia di misura capacitiva
  • Privo di parti meccaniche
  • Semplice regolazione tramite pulsante induttivo integrato o tramite software

Sostituzione di sensori a galleggiante

Vantaggi
Senza parti mobili che possano bloccarsi o incepparsi. I costi di manutenzione si riducono e l’affidabilità dell’impianto aumenta. Funziona anche quando è sporco o in presenza di schiuma. Installazione variabile

Il sensore LI è disponibile in quattro diverse lunghezze

  • LI5131 (132 mm)
  • LI5132 (273 mm)
  • LI5133 (481 mm)
  • LI5134 (737 mm)

Valore aggiunto con IO-Link

Regolabile in modo flessibile
Configurazione libera delle uscite di commutazione
Altre capacità
Misurazione capacitiva del livello capacitiva e anche della temperatura tramite IO-Link
Processi trasparenti
Tracciabilità e tendenza dei cambiamenti nel fluido per una manutenzione condizionale (CBM)
Affidabile
Messa in servizio semplificata grazie alla memorizzazione dei dati nel master
Orientato a soluzioni
Soluzioni complete per la tua applicazione