You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

io-key

È ora di diventare creativi!
Requisiti minimi, massimo vantaggio: 24 volt e una rete mobile, questo è tutto ciò di cui ha bisogno l'io-key per svolgere la sua funzione. Se entrambi sono disponibili, il gateway IIoT invia i dati dei sensori IO-Link direttamente nel cloud. Per l'io-key non fa differenza se si trova in un container marittimo, in un silo di approvvigionamento nel mezzo di ettari di terreno coltivabile o in un macchinario remoto lontano dalle infrastrutture informatiche esistenti.

In altre parole, con io-key, l'IIoT è sempre dove ce n'è bisogno. Ciò apre nuove possibilità nel monitoraggio dei processi e approcci innovativi per un vantaggio nel servizio al cliente.

In sintesi, i vantaggi di io-key

Con io-key, scegli fin da subito un tipo di monitoraggio dei processi e degli impianti che è potente e tuttavia semplice da utilizzare.

Perché io-key?

Maggiore affidabilità delle macchine Riduzione dei costi operativi Plug & Play Nuovo modello business
I guasti alle macchine vengono evitati monitorando i punti di misura remoti I costi operativi diventano trasparenti grazie alla registrazione degli indicatori chiave di prestazione (kpi) Utilizzo semplice e intuitivo del trasferimento dati, del dashboard cloud e della funzione di allarme Per l'utilizzo non è necessaria alcuna infrastruttura, così i nuovi modelli business possono essere facilmente implementati

 

Monitoraggio e manutenzione di macchine e impianti

Manutenzione predittiva

  • Trasmissione tempestiva delle informazioni sullo stato dell'impianto
  • Le misure preventive possono essere avviate in anticipo grazie a un rapido flusso di informazioni

Vantaggi

  • Pianificazione delle misure di assistenza e manutenzione
  • Maggiore affidabilità delle macchine
  • Vantaggi competitivi rispetto alle macchine / impianti tradizionali

Monitoraggio del livello e ottimizzazione della logistica

Monitoraggio del livello

  • Monitoraggio dei livelli di riempimento di serbatoi o silos remoti
  • Garanzia del livello di riempimento ottimale da parte del fornitore tramite notifica automatica via e-mail

Vantaggi

  • Monitoraggio affidabile del livello di riempimento a distanza
  • Ottimizzazione dei processi e risparmio sui costi attraverso una migliore pianificazione della manutenzione, della consegna o dello smaltimento
  • Non è necessaria alcuna integrazione nell'infrastruttura IT esistente

Risoluzione dei problemi

  • Lo stato dell'impianto può essere rilevato a distanza tramite il monitoraggio
  • Notifica automatica via e-mail in caso di guasto

Vantaggi

  • Monitoraggio indipendente dalla posizione di macchine e impianti
  • Reazione rapida in caso di guasti
  • Possibilità di contattare automaticamente il servizio di emergenza

io-key, aperto al successo

Rete mobile al posto dei cavi
L'applicazione si basa su rete mobile e offre quindi nuove possibilità digitali
Completamente autosufficiente
Non sono necessarie ulteriori infrastrutture
Monitoraggio affidabile dei dati da qualsiasi luogo
Il monitoraggio dei dati è possibile sia da postazioni vicine che remote
Applicabile individualmente
Adatto a quasi tutte le applicazioni grazie al supporto di oltre 10.000 sensori IO-Link

 

I prodotti