Un vantaggio in più con IO-Link
Riflettività per distinguere gli oggetti
Il sensore OGD Reflectivity viene utilizzato laddove sono necessarie informazioni di distanza insieme al rilevamento della riflettività per aumentare l'affidabilità del sistema di controllo del processo. La riflettività indica quanta luce emessa viene riflessa da un corpo e varia in base al colore e alle caratteristiche della superficie. In questo modo il sensore può ad esempio distinguere casse di bottiglie di diverso colore e rilevare l'assenza di etichette stampate sull'imballaggio. Dato che il sensore trasmette la riflettività in aggiunta alla distanza tramite una seconda uscita di commutazione, è possibile realizzare applicazioni di selezione automatica in modo semplice. Con OGD Reflectivity, tutti i parametri possono essere impostati tramite i soliti tre pulsanti e vengono visualizzati in modo chiaro sul display a due colori.