Un vantaggio in più con IO-Link
Comunicazione del processo in tempo reale
Il nuovo encoder multigiro, con una risoluzione totale di 31 bit, offre un'ampia gamma di grandezze per posizione e velocità. Grazie alla robusta tecnologia di misurazione senza batterie, il sensore rileva i movimenti anche se la macchina è spenta. L'ingresso e l'uscita digitale permettono la comunicazione del processo in tempo reale. I sensori di posizione possono segnalare le posizioni direttamente all'encoder senza ricorrere al PLC. Ciò elimina scostamenti temporali e meccanici.
Impianto sempre sotto controllo per una manutenzione secondo necessità
Per una manutenzione secondo necessità, il sensore fornisce anche informazioni su temperatura, attivazioni e disattivazioni, ore operative totali e durata d'uso del cuscinetto. Il controllore di velocità integrato monitora inoltre la velocità dell'albero e garantisce così un'elevata affidabilità dell'impianto.