You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensore induttivo con corpo piatto e IO-Link

Sensore induttivo con corpo piatto e IO-Link

Rilevamento continuo della posizione come valore di processo e impostazione precisa dei punti di commutazione tramite IO-Link

  • Rilevamento continuo della posizione come valore di processo tramite IO-Link
  • Punti di commutazione adeguabili semplicemente tramite IO-Link
  • Riduzione dei costi di stoccaggio grazie alla configurazione PNP/NPN o NO/NC
  • Stabile e robusto grazie al montaggio schermato e all’elevato campo di temperatura
  • Forma a parallelepipedo compatto per spazi ristretti.

Compatto e robusto
Compatto e robusto Il nuovo sensore compatto IQ, a parallelepipedo, è perfettamente adatto al montaggio in spazi ristretti in applicazioni con sistemi di movimentazione e automazione industriale. Il montaggio schermato del sensore facilita l’installazione ed evita danneggiamenti meccanici. Insieme all’elevata resistenza ad urti e vibrazioni e all’ampio campo di temperatura, ciò garantisce una lunga durata d’uso.

Versatile grazie a IO-Link
Per garantire anche rilevamenti complessi della posizione, il valore della distanza viene trasmesso continuamente tramite IO-Link, con il quale possono anche essere impostati due punti di commutazione con estrema precisione. Il sensore offre inoltre diverse possibilità di configurazione, come ad es. NO/NC o PNP/NPN, che consentono una riduzione dei costi di stoccaggio per diverse tipologie di sensori.