Semplice collegamento e rapida messa in funzione; variante muting parallelo o incrociato per rilevare oggetti di dimensione variabile.
Barriera fotoelettrica di sicurezza con funzione muting integrata
La nuova generazione di barriere fotoelettriche consente la modalità muting senza un'unità di collegamento esterna né un relè di muting poiché questi sono già integrati nel ricevitore. Le varianti muting supportate sono disponibili con muting incrociato o parallelo. Entrambi le varianti permettono il passaggio o l'espulsione sicuri del materiale trasportato attraverso la zona protetta. Una lampada di stato integrata nel ricevitore serve a indicare lo stato operativo. I bracci muting possono essere montati direttamente e in modo semplice sulla barriera fotoelettrica e sono disponibili in due varianti: come bracci muting con sensori multiraggio, simili ad una barriera fotoelettrica in miniatura, oppure come set premontato con sensori monoraggio. Il montaggio e la regolazione diventano quindi molto più semplici. In breve: un pacchetto completo per maggiore sicurezza, configurato per la vostra applicazione, da montare in modo rapido e semplice.