ecolink EVF ora anche con connettore Ethernet M12 per moduli IO-Link e connettore RJ45, adatto per ambienti igienici e bagnati
ecolink M12 per ambienti igienici e bagnati dell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il connettore M12 fisso nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. Non sono necessari utensili per il montaggio e lo smontaggio; queste operazioni possono infatti essere eseguite manualmente senza problemi. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.