Valori letti esatti grazie alla specifica taratura con olio per portate fino a 200 l/min e alla misurazione e taratura integrata della temperatura
Numerose applicazioni
Le diverse tipologie di fluidi richiedono diverse caratteristiche del sensore. Con il nuovo sensore di flusso meccatronico, concepito appositamente per oli, ifm fornisce la combinazione perfetta di precisione, rapidità e capacità di adeguamento all'applicazione. Questo aumenta notevolmente anche il rendimento.
Elevate prestazioni
Grazie ad una complessa taratura già durante la produzione e l'utilizzo di parti meccaniche specifiche per olio, il nuovo sensore non fornisce soltanto valori esatti per la curva dell'olio selezionata, ma è anche provvisto di una compensazione della temperatura integrata. ifm realizza dispositivi specifici per le diverse viscosità dell'olio come ad es. per l'industria aeronautica.