Illuminazione omogenea grazie a LED integrati per un rilevamento preciso di codici diversi, anche con forme complesse e riflessi
Campo di applicazione
Molti oggetti come sacchetti di alluminio, confezioni blister oppure anche superfici di metallo convesse con codici stampati, bulinati o punzonati, hanno proprietà di riflessione insufficienti. Un'illuminazione con modello a cupola può essere in questo caso la soluzione. In virtù dei LED integrati che illuminano la cupola dal basso, l'illuminazione è omogenea grazie alla riflessione diffusa, paragonabile alla luce in una giornata nuvolosa. Se invece viene utilizzata un'illuminazione standard, la riflessione diretta sull'oggetto può causare un bagliore (alone), simile alla riflessione del sole in una giornata di cielo sereno. Un'illuminazione diffusa garantisce risultati di ispezione e identificazione affidabili anche per oggetti riflettenti con forme complesse. Il colore della luce e i quattro segmenti luminosi possono essere selezionati tramite il modulo a pulsanti o esternamente.