Elevata precisione e migliore idoneità per tutte le applicazioni comuni nell'industria alimentare
Elevata precisione
Il nuovo trasmettitore di pressione PM ha una precisione totale di 0,2%. Peraltro è stata notevolmente migliorata la compensazione della temperatura in caso di rapide variazioni termiche (es. in processi CIP/SIP). Il sensore è quindi adatto a tutte le comuni applicazioni dell'industria alimentare.
Certificato di fabbrica gratuito
Per ogni sensore di pressione PM è disponibile un certificato di fabbrica gratuito da scaricare da www.factory-certificate.ifm. Un accesso semplice alla documentazione è così garantito anche dopo l'acquisto del sensore.
Adattatori flessibili
ifm fornisce tutti i raccordi a processo comuni (es. adattatori a saldare, Tri Clamp, Varivent ecc.) come accessori per l'adattatore filettato con guarnizione conica G1 e Aseptoflex Vario G1 del sensore di pressione PM.