- Novità prodotti
- Sensori
- Sensori di distanza PMD per una misurazione precisa al millimetro
Sensori di distanza PMD per una misurazione precisa al millimetro

Sensore laser compatto, indipendente dal colore, con filettatura standard M18, IO-Link e moderno corpo in acciaio inox
- Piccole dimensioni compatte con filettatura standard M18 e tecnologia a tempo di volo PMD
- Misurazione della distanza con precisione al millimetro
- Visualizzazione del valore della distanza tramite IO-Link e display a 2 colori sul dispositivo
- Semplice impostazione con 3 pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Preciso sensore di distanza PMD per applicazioni critiche
Grazie alla tecnologia a tempo di volo PMD (Photonic Mixer Device) su chip, il sensore ha le capacità di un sistema di misurazione estremamente preciso. Con l'aiuto delle informazioni sulla distanza è possibile verificare la presenza di pezzi o il loro montaggio corretto, ad es. se un O-ring è stato montato o meno. L'ottima resistenza alla riflessione e la soppressione dello sfondo, insieme all'alta capacità di riserva, contribuiscono ad un funzionamento affidabile. La tecnologia PMD dei sensori OGD è decisamente superiore rispetto alle tradizionali fotocellule laser a riflessione diretta. Il sensore OGD Precision è disponibile con un punto luminoso minuscolo su una portata fino a 300 mm per il rilevamento di pezzi molto piccoli.
Utilizzo semplice
Il punto di commutazione viene impostato in modo semplice e con una precisione al millimetro utilizzando i 3 pulsanti o, in alternativa, tramite IO-Link che consente anche la trasmissione dell'attuale valore della distanza.