You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Massima sicurezza con sensori magnetici

Per un monitoraggio della porta, senza contatto; facili da montare, integrabili anche dietro struttura in acciaio inox

  • Attivazione da direzioni diverse a favore di un montaggio semplice
  • Montaggio integrato dietro struttura in acciaio per una migliore protezione contro manipolazioni
  • Collegamento in serie e identificazione della porta aperta
  • Conforme alla nuova descrizione di interfacce del documento CB24I ZVEI ("Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.", Associazione Tedesca Costruttori elettrici ed elettronici
  • Conforme al massimo livello di sicurezza secondo ISO 13849-1 e SILCL 3 secondo IEC 62061

Monitoraggio della porta, senza contatto
I sensori magnetici consentono di monitorare lo stato delle porte, senza contatto. *In combinazione con appropriati amplificatori di controllo è possibile raggiungere il PL e secondo ISO 13849-1 e SILCL 3 secondo IEC 62061.

Semplice collegamento
Le diverse varianti con cavo, connettore M8 (4 pin) e connettore M12 (4 pin) permettono un collegamento standard. Con le certificazioni UL e EAC, la macchina può essere utilizzata in tutto il mondo senza difficoltà.

Montaggio facile
Le varianti standard di grandi e piccole dimensioni consentono diverse possibilità di applicazione anche in caso di spazi limitati.

Collegamento sicuro
In combinazione ad es. con il relè G1501S o il monitor AC041S, i sensori hanno una certificazione TÜV fino a SILCL 3 e PL e. Questo livello di sicurezza può essere raggiunto anche con SmartPLC di ifm, come ad es. AC422S.

Quale porta è aperta?
I sensori con 3 contatti (contatto di segnalazione) rendono possibile un collegamento in serie con l'informazione di quale porta è stata aperta. Due contatti sono disponibili per il circuito di sicurezza e un segnale supplementare per il sistema di controllo standard.

Migliore protezione contro manipolazioni
Dato che i sensori consentono un rilevamento attraverso acciaio inox o alluminio, è possibile montarli incorporandoli per una migliore protezione contro manipolazioni.

Montaggio robusto
Il sensore MN5xxS è dotato di un rinforzo in metallo sui fori di fissaggio che ne consente un montaggio robusto e sicuro.

Elevate prestazioni
Comportamento alla commutazione stabile grazie ad un'ampia curva di avvicinamento. Il sensore può essere attivato con l'azionatore codificato proveniente da diverse direzioni.