You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. A cablare, per ambienti igienici e bagnati

A cablare, per ambienti igienici e bagnati

Connettori ecolink M12, codificati A, con innovativo pressacavo brevettato e guarnizione ad alta elasticità

  • Pressacavo innovativo
  • Guarnizione ad alta elasticità
  • Affidabile tecnologia ecolink
  • Resistenza a urti e vibrazioni
  • Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Facile da montare correttamente
  • Senza alogeni né silicone

Tenuta stagna affidabile anche con intensi movimenti del cavo
Un punto cruciale è la tenuta stagna affidabile e duratura del cavo. Con questa innovativa tecnologia brevettata, il pressacavo e la guarnizione sono del tutto separati l'uno dall'altro. L'ancoraggio del cavo viene realizzato utilizzando un bloccaggio a sfera su 3 punti ad azione molto forte che fissa il cavo anche in caso di un'intensa sollecitazione di trazione. La guarnizione ad alta elasticità è posizionata direttamente all'ingresso del cavo così da impedire una contaminazione dovuta alla penetrazione di sporcizia. Il materiale ad alta elasticità impedisce una deformazione del rivestimento del cavo e garantisce una tenuta stagna affidabile e duratura anche con forti movimenti del cavo.

Montaggio semplice e sicuro
Questi connettori sono dotati della nota e affidabile tecnologia ecolink che garantisce un sicuro collegamento M12 con il dispositivo, senza l'utilizzo di utensili.