You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Collegamenti con cavo in ambienti umidi con Ethernet codifica D

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e per l'industria alimentare

  • Senza alogeni né silicone
  • Ottima tenuta stagna anche se montati senza utensili grazie al dado profilato con elevata aderenza
  • Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato
  • Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e

ecolink M12 per aree igieniche e bagnate nell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene la boccola filettata fissa nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.