• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Collegamento come distributore pneumatico

Collegando entrambi i raccordi a processo, il dispositivo può essere utilizzato come distributore pneumatico senza dover ricorrere ad altri adattatori.

Unità di manutenzione

Grazie alla specifica progettazione del sistema di montaggio, il sensore di pressione trova posto nel tuo impianto senza ricorrere ad alcun adattatore ed è un componente ideale per il trattamento dell'aria compressa.

Montaggio del quadro elettrico

Il dispositivo può essere montato nei quadri elettrici ricorrendo al set di montaggio E30574. La particolarità del set di montaggio di ifm: clip di fissaggio che si bloccano in posizione nelle cavità laterali del dispositivo, pertanto il sensore risulta saldamente inserito nel supporto.
È possibile effettuare anche il montaggio a pannello di più sensori.

Montaggio su pannello

Il dispositivo può esser fissato in modo flessibile a un pannello posteriore ricorrendo a due viti a testa cilindrica senza guida DIN. A tale scopo, innanzitutto avvitare due viti a testa cilindrica nel pannello, prima che il dispositivo venga applicato e bloccato in posizione verso il basso. Infine, serrare le viti a testa cilindrica in modo alternato, finché il dispositivo non è a filo con il pannello posteriore.

Montaggio su guida DIN

L’adattatore E30575 consente di montare il sensore in modo semplice e rapido su una guida DIN. Con una funzione clip l’adattatore si applica al sensore senza ricorrere a viti. Infine l’adattatore, sensore incluso, viene fissato alla guida metallica.

Montaggio in una tubazione

Con i due raccordi del sensore, è possibile il montaggio flessibile in una tubazione, adatta alle tue esigenze. Il collegamento del dispositivo non utilizzato viene chiuso con un tappo di protezione.

Montaggio a parete

L’adattatore per il montaggio a parete E30576 consente di bloccare in posizione e sbloccare il sensore in modo semplice e rapido, senza ricorrere ad attrezzi. Se si utilizzano i fori superiori, si può anche effettuare il montaggio su un tavolo. In questo caso, si crea un angolo piccolo che semplifica la lettura del display soprattutto nel caso di montaggio più in basso. Con questo adattatore è possibile anche il montaggio in serie