Sensori certificati DNV per il settore navale
ifm offre una tecnica di automazione testata e affidabile per navi di ogni tipo. I sensori e i sistemi sono facili da installare, estremamente robusti e hanno la certificazione DNV necessaria: una caratteristica qualitativa determinante. In questo modo per gli utenti vengono eliminate le difficoltà legate all’omologazione delle navi e degli impianti. DNV (Det Norske Veritas) è un ente di certificazione riconosciuto a livello mondiale che garantisce i più elevati standard di sicurezza e prestazioni.
Grazie al design compatto e all'elevata robustezza, i sensori sono ideali per le applicazioni più complesse, ad esempio nel settore idraulico. Inoltre, ifm offre una garanzia di 5 anni su tutti i prodotti.
Prodotti certificati DNV
I trasmettitori di pressione PT rilevano in modo affidabile la pressione del sistema in macchine, impianti e gruppi idraulici.
I sensori di pressione PN / PE convincono per la massima robustezza, l'elevato grado di protezione e l'etichetta impressa a laser per un impiego sicuro in ambienti industriali critici.
Le sonde a immersione PS3 servono per misurare con affidabilità il livello in serbatoi, cisterne, fori di trivellazione, pozzi, corsi d'acqua o impianti di depurazione.
Il misuratore di aria compressa SD controlla il flusso volumetrico standard dell'aria compressa: rileva velocità di flusso, portata, quantità di consumo e temperatura del fluido.
Grazie all'alto grado di protezione, all’involucro completamente saldato in inox e all'elevata resistenza alla pressione, i trasmettitori di temperatura TA sono particolarmente adatti all'impiego in ambienti industriali critici.
I sensori di temperatura TS per il collegamento a un amplificatore di controllo rilevano con affidabilità le temperature in serbatoi, cisterne, tubazioni e sulle superfici delle macchine.
I sensori di livello LMC sono utilizzati per monitorare in modo affidabile i livelli limite o per proteggere le pompe dal funzionamento a secco. Con il montaggio nella parte posteriore sono possibili lunghezze d'installazione variabili e montaggi in funzione dell'applicazione.
I sistemi di controllo con alti requisiti di protezione sono adatti per l'installazione diretta in veicoli e macchine mobili, anche senza necessità di un ulteriore involucro protettivo.
Nel caso delle robuste HMI si tratta di display a colori programmabili ad alta risoluzione con vetro antigraffio per il controllo, la parametrizzazione e il comando di macchine mobili e impianti.
I master IO-Link trasmettono dati macchina, parametri di processo e dati diagnostici al sistema di controllo. L'elevato grado di protezione e la robustezza dell'involucro, tra l'altro, ne consentono l'impiego in ambienti industriali critici.