Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1 |
Raccordo a processo |
G 1/4 filettatura esterna |
Applicazione
Fluidi |
Liquidi |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Resistenza a pressione [bar] |
30 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
20...36 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 45 |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
< 20 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
1 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione |
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
1 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
400 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [cm/s] |
3...300 |
Massima sensibilità [cm/s] |
3...60 |
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] |
15 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] |
1...10 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
Potenziometro |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-20...80 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Dati meccanici
Materiali |
PBT-GF20 |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4571 (AISI 316Ti) |
Raccordo a processo |
G 1/4 filettatura esterna |
Elementi di indicazione e comando
Accessori
Fornitura |
Guarnizioni: 2 x AMF 30 |
cacciavite |
|
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |