You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RV6001

Encoder incrementale con albero pieno

RV6001

RV-0050-I24/L2

Encoder incrementale con albero pieno

RV6001

RV-0050-I24/L2

  • Sequenza impulsi definita per il rilevamento affidabile di velocità di rotazione
  • Per la precisa determinazione della posizione e la misurazione lineare
  • Montaggio rapido e semplice
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Collegamento radiale del cavo per applicazioni in spazi ristretti
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: RV3500 Confronta prodotti: RV6001 / RV3500 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • c_nrtl_us
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 50 linee
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Applicazione
Principio di funzionamento incrementale
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 150
Uscite
Modello elettrico HTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 50
Frequenza di commutazione [kHz] 300
Tipo di protezione da cortocircuito < 60 s
Spostamento di fase A e B [°] 90
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 50 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Indicazioni per la temperatura ambiente
con cavo permanentemente installato: -40 °C
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 64; (lato corpo: IP 67; lato albero: IP 64)
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
200 g
Resistenza alle vibrazioni
30 g
Dati meccanici
Peso [g] 471
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 12000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 20
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 300 m; radiale, utilizzabile anche assiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
rotazione in senso orario (visto sull'albero)