- Prodotti
- RU1187
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 2000 linee |
---|---|
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 6 |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 5 DC |
Corrente assorbita [mA] | 150 |
Uscite
Modello elettrico | TTL |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 20 |
Frequenza di commutazione [kHz] | 300 |
Spostamento di fase A e B [°] | 90 |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 2000 linee |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...100 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98 |
Grado di protezione | IP 64 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Materiali | alluminio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 12000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 6 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 10 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 20 | |
Flangia di fissaggio | Synchro flange |
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR; assiale | |
Connettore: 1 x M23 (ifm 1001.1) |
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
|
|
---|