Risoluzione | 2048 linee; 2048 passi; 11 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | parallelo |
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 10 |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 250 |
Max. velocità elettrica [U/min] | 1500 |
Modello elettrico | HTL |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 20 |
Tipo di protezione da cortocircuito | < 60 s |
Codice | codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero)) |
Risoluzione | 2048 linee; 2048 passi; 11 bit |
---|
Interfaccia di comunicazione | parallelo |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...100 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98 |
Grado di protezione | IP 65 |
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiali | alluminio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 10000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 10 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 10 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 20 |
Cavo: 1 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; radiale |
Diagramma degli impulsi
|
|
---|